![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042721-WEB-R.jpg)
Transfo de séc. mono - 100 VA 230-400 V prim. - 24-48 V sec.
TRANSFO
LEGRAND
Transfo de séc. mono - 100 VA 230-400 V prim. - 24-48 V sec.
Réf. 042721
EAN.
3245060427214
Transfo de séc. mono - 100 VA 230-400 V prim. - 24-48 V sec.
1
Groupe produit : 20
342,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Oui |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Non |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 230-230 V |
Tension primaire 2 | 400-400 V |
Tension secondaire 1 | 24-24 V |
Tension secondaire 2 | 48-48 V |
Puissance apparente nominale | 100 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
---|---|
Tension de court-circuit relative uk | 7.2 % |
Largeur | 192 mm |
Hauteur | 92 mm |
Profondeur | 112 mm |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Documentation
1 document
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez