![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413098-LEGRAND.jpg)
Transfo sec. 12/24V - 63VA 5 mod
TRANSFO
LEGRAND
Transfo sec. 12/24V - 63VA 5 mod
Réf. 413098
EAN.
3245064130981
Transfo sec. 12/24V - 63VA 5 mod
1
Groupe produit : 21
169,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension primaire | 230 V |
---|---|
Tension secondaire 1 | 12 V |
Tension secondaire 2 | 24 V |
Puissance de sortie max. | 63 W |
Puissance dissipée max. | 4 W |
Type de transformateur | Transfo de sécurité |
Montage apparent | Oui |
Montage encastré | Oui |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
---|---|
Longueur | 89 mm |
Largeur | 66 mm |
Hauteur | 95 mm |
Largeur en nombre de modules | 5 |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Protection contre les températures | Oui |
Avec dispositif on/off | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez