Aller au contenu principal
Logo print

Transfo isol.faible perte trip 80 kVA 400V prim.-400V sec.

PLC POWER SUPPLIES LEGRAND

Transfo isol.faible perte trip 80 kVA 400V prim.-400V sec.

Réf. 142862 EAN. 3414970545039

Transfo isol.faible perte trip 80 kVA 400V prim.-400V sec.

1
Groupe produit : 20
15 598,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Construit comme un transformateur de sécurité Non
Construit comme un transformateur d'isolement Oui
Construit comme un auto-transformateur Non
Tension primaire 1 400-400 V
Tension secondaire 1 400-400 V
Type de commutation DY
Puissance nominale 80000 VA
Classe de matériau isolant selon IEC 85 H
Protégé contre les courts-circuits Non
Tension de court-circuit relative uk 3.2 %
Largeur 670 mm
Hauteur 700 mm
Profondeur 610 mm
Classe de protection (IP) IP21
Résistance aux chocs (IK) IK08
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Type de connexion Borne à vis

Documentation

4 documents
Fiche technique
F03437FR-00.pdf pdf (0.23 Mo)
Guide technique
Guide technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents