Transfo d'isol.trip - 63000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
PLC POWER SUPPLIES
LEGRAND
Transfo d'isol.trip - 63000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Réf. 142831
EAN.
3414970544926
Transfo d'isol.trip - 63000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
1
Groupe produit : 20
8 506,00 €
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
Construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Oui |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 400-400 V |
Tension secondaire 1 | 400-400 V |
Type de commutation | DY |
Puissance nominale | 63000 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | H |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
Tension de court-circuit relative uk | 5.4 % |
---|---|
Largeur | 670 mm |
Hauteur | 700 mm |
Profondeur | 610 mm |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez