Transfo d'isol.trip. - 25000VA 400 V prim. - 230 V sec.
TRANSFO
LEGRAND
Transfo d'isol.trip. - 25000VA 400 V prim. - 230 V sec.
Réf. 142548
EAN.
3414970544827
Transfo d'isol.trip. - 25000VA 400 V prim. - 230 V sec.
1
Groupe produit : 20
5 147,00 €
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
Construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Oui |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 400-400 V |
Tension secondaire 1 | 230-230 V |
Type de commutation | DY |
Puissance nominale | 25000 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | H |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
Tension de court-circuit relative uk | 3.6 % |
---|---|
Largeur | 590 mm |
Hauteur | 650 mm |
Profondeur | 500 mm |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez