Aller au contenu principal
Logo print

Transfo d'isol.trip- 250000 VA 400 V prim. - 400 V sec.

PLC POWER SUPPLIES LEGRAND

Transfo d'isol.trip- 250000 VA 400 V prim. - 400 V sec.

Réf. 142837 EAN. 3414970544988

Transfo d'isol.trip- 250000 VA 400 V prim. - 400 V sec.

1
Groupe produit : 20
24 093,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Construit comme un transformateur de sécurité Non
Construit comme un transformateur d'isolement Oui
Construit comme un auto-transformateur Non
Tension primaire 1 400-400 V
Tension secondaire 1 400-400 V
Type de commutation DY
Puissance nominale 250000 VA
Classe de matériau isolant selon IEC 85 H
Protégé contre les courts-circuits Non
Tension de court-circuit relative uk 5.8 %
Largeur 1280 mm
Hauteur 1140 mm
Profondeur 990 mm
Classe de protection (IP) IP21
Résistance aux chocs (IK) IK08
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Type de connexion Borne à vis

Documentation

5 documents
Fiche technique
F00850FR-09.pdf pdf (1.35 Mo)
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
F00850EN-09.pdf pdf (1.71 Mo)
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents