Aller au contenu principal
Logo print

Transfo d'isol.trip. - 10000VA 400 V prim. - 230 V sec.

TRANSFO LEGRAND

Transfo d'isol.trip. - 10000VA 400 V prim. - 230 V sec.

Réf. 042546 EAN. 3245060425463

Transfo d'isol.trip. - 10000VA 400 V prim. - 230 V sec.

1
Groupe produit : 20
3 358,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Construit comme un transformateur de sécurité Non
Construit comme un transformateur d'isolement Oui
Construit comme un auto-transformateur Non
Tension primaire 1 400-400 V
Tension secondaire 1 230-230 V
Type de commutation DY
Puissance nominale 10000 VA
Classe de matériau isolant selon IEC 85 H
Protégé contre les courts-circuits Non
Tension de court-circuit relative uk 4 %
Largeur 470 mm
Hauteur 410 mm
Profondeur 310 mm
Classe de protection (IP) IP21
Résistance aux chocs (IK) IK08
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Type de connexion Borne à vis

Documentation

5 documents
Fiche technique
F00850FR-08.pdf pdf (1.19 Mo)
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
F00850EN-08.pdf pdf (0.93 Mo)
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
1 document
PEP
LGRP-2015-041-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)