Aller au contenu principal
Logo print

Transfo de courant 150A NH01

TRANSFO LEGRAND

Transfo de courant 150A NH01

Réf. 605871 EAN. 3414970763747

Transfo de courant 150A NH01

1
Groupe produit : 76
147,70 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Transformateur de mesure de courant traversant
Courant assigné primaire In 150 A
Courant assigné secondaire 5 A
Puissance apparente nominale secondaire 5 VA
Classe de précision 1
Facteur de limite de surintensité FS 5
Avec protection contre les contacts accidentels Oui
Fixation par encliquetage Oui
Avec barre en cuivre Non
Raccord secondaire Raccordement à vis
Nombre d'entrées primaires 1

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE04940AB.pdf pdf (1.98 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue