Aller au contenu principal
Logo print

Transfo com. et sép. 1600 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)

TRANSFO LEGRAND

Transfo com. et sép. 1600 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)

Réf. 044269 EAN. 3245060442699

Transfo com. et sép. 1600 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)

1
Groupe produit : 20
807,50 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Construit comme un transformateur de sécurité Non
Construit comme un transformateur d'isolement Oui
Construit comme un auto-transformateur Non
Tension primaire 1 215-215 V
Tension primaire 2 230-230 V
Tension primaire 3 245-245 V
Tension primaire 4 385-385 V
Tension primaire 5 400-400 V
Tension primaire 6 415-415 V
Tension secondaire 1 115-115 V
Tension secondaire 2 230-230 V
Puissance apparente nominale 1600 VA
Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
Protégé contre les courts-circuits Non
Tension de court-circuit relative uk 1.49 %
Largeur 220 mm
Hauteur 245 mm
Profondeur 191 mm
Classe de protection (IP) Autre
Noyau annulaire Non
Adapté à un montage sur platine Non
Adapté à un montage sur rail Non
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de tension AC
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Type de connexion Borne à vis

Documentation

5 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
F00282EN-06.pdf pdf (1.92 Mo)
Fiche technique
F00282FR-06.pdf pdf (1.75 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
LGRP-2015-040-V1-EN.pdf pdf (0.67 Mo)