Transfo com. et sép. 100 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
TRANSFO
LEGRAND
Transfo com. et sép. 100 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Réf. 044263
EAN.
3245060442637
Transfo com. et sép. 100 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
1
Groupe produit : 20
149,00 €
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
Construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Oui |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 215-215 V |
Tension primaire 2 | 230-230 V |
Tension primaire 3 | 245-245 V |
Tension primaire 4 | 385-385 V |
Tension primaire 5 | 400-400 V |
Tension primaire 6 | 415-415 V |
Tension secondaire 1 | 115-115 V |
Tension secondaire 2 | 230-230 V |
Puissance apparente nominale | 100 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
---|---|
Tension de court-circuit relative uk | 8.71 % |
Largeur | 94 mm |
Hauteur | 94 mm |
Profondeur | 113 mm |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez