![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-044211-WEB-R.jpg)
Transfo com. et séc. 40 VA 230V primaire - 24V secondaire
TRANSFO
LEGRAND
Transfo com. et séc. 40 VA 230V primaire - 24V secondaire
Réf. 044211
EAN.
3245060442118
Transfo com. et séc. 40 VA 230V primaire - 24V secondaire
1
Groupe produit : 20
128,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Oui |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Non |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 215-215 V |
Tension primaire 2 | 230-230 V |
Tension primaire 3 | 245-245 V |
Tension primaire 4 | 385-385 V |
Tension primaire 5 | 400-400 V |
Tension primaire 6 | 415-415 V |
Tension secondaire 1 | 24-24 V |
Puissance apparente nominale | 40 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
Tension de court-circuit relative uk | 10.29 % |
---|---|
Largeur | 94 mm |
Hauteur | 78 mm |
Profondeur | 113 mm |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez