![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042612_pw_93998.jpg)
Transfo CNOMO sép. - 160 VA 230-400V prim. - 115-230V sec.
TRANSFO
LEGRAND
Transfo CNOMO sép. - 160 VA 230-400V prim. - 115-230V sec.
Réf. 042613
EAN.
3245060426132
Transfo CNOMO sép. - 160 VA 230-400V prim. - 115-230V sec.
1
Groupe produit : 20
561,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Oui |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 215-215 V |
Tension primaire 2 | 230-230 V |
Tension primaire 3 | 245-245 V |
Tension primaire 4 | 385-385 V |
Tension primaire 5 | 400-400 V |
Tension primaire 6 | 415-415 V |
Tension secondaire 1 | 115-115 V |
Tension secondaire 2 | 230-230 V |
Puissance apparente nominale | 160 VA |
---|---|
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension de court-circuit relative uk | 4.8 % |
Largeur | 145 mm |
Hauteur | 195 mm |
Profondeur | 200 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Documentation
1 document
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez