-
Impression/marquage
-
Impression/marquage
-
Matériau
-
Avec champ d'inscription
-
Sylbole scannable / sans obstacle
-
Qualité du matériau
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Adapté à la commande de méchanismes domotiques
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Avec lentille/symbole interchangeable
-
Avec lentille/symbole interchangeable
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
LL-Touche éclair. 1 fonction 2 mod anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Touche MH 1 lentille 1 fonction 2 mod tech
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Touche pers. 1 lentille 1 fonction 2 mod blanc
Prix indicatif (hors TVA)
LL - Touche personnalisables 2 fonctions blanc 2 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
LL - Touche personnalisables 2 fonctions tech 2 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
LL - Touche personnalisables 2 fonctions anthrac. 2 mod.
Prix indicatif (hors TVA)