Aller au contenu principal
Logo print

TOUCHE KRISTALL LIGHT 2 MODULES - TRANSPARENT

LIVINGLIGHT BTICINO

TOUCHE KRISTALL LIGHT 2 MODULES - TRANSPARENT

Réf. N4932/2 EAN. 8012199237305

TOUCHE KRISTALL LIGHT 2 MODULES - TRANSPARENT

1
Groupe produit : B21
9,48 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Bouton en 2 parties
Impression/marquage Sans
Utilisation Autre
Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
Type de fixation À clipser
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Couleur Autre
Avec champ d'inscription Non
Avec lentille/symbole interchangeable Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK00
Largeur 43.5 mm
Hauteur 43.5 mm
Profondeur 7.2 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C

Documentation

2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue