![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036295-LEGRAND.jpg)
Toit pr coffret Marina 800x300 RAL 7035
MARINA
LEGRAND
Toit pr coffret Marina 800x300 RAL 7035
Réf. 036295
EAN.
3245060362959
Toit pr coffret Marina 800x300 RAL 7035
1
Groupe produit : 18
371,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté aux plaques de toit | Oui |
---|---|
Adapté aux plaques de sol | Non |
Largeur | 812 mm |
Hauteur | 79 mm |
Profondeur | 360 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 800 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 300 mm |
Matériau | Plastique |
---|---|
Finition de la surface | Non traité |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec désaération | Non |
Adapté à un montage extérieur | Oui |
Avec entrée de câble | Non |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
6 documents