Toit coffret Atlantic 600x250 RAL 7035 - acier - poids 2,5kg
ATLANTIC
LEGRAND
Toit coffret Atlantic 600x250 RAL 7035 - acier - poids 2,5kg
Réf. 036554
EAN.
3245060365547
Toit coffret Atlantic 600x250 RAL 7035 - acier - poids 2,5kg
1
Groupe produit : 18
214,90 €
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
Adapté aux plaques de toit | Oui |
---|---|
Adapté aux plaques de sol | Non |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 32 mm |
Profondeur | 270 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 600 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 250 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec désaération | Non |
Adapté à un montage extérieur | Oui |
Avec entrée de câble | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez