Toit coffret Atlantic 600x200 RAL 7035 - acier - poids 2.1kg
ATLANTIC
LEGRAND
Toit coffret Atlantic 600x200 RAL 7035 - acier - poids 2.1kg
Réf. 036568
EAN.
3414970716156
Toit coffret Atlantic 600x200 RAL 7035 - acier - poids 2.1kg
1
Groupe produit : 18
189,90 €
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
Adapté aux plaques de toit | Non |
---|---|
Adapté aux plaques de sol | Non |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 30 mm |
Profondeur | 200 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 600 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 200 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec désaération | Non |
Adapté à un montage extérieur | Oui |
Avec entrée de câble | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez