-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige filetée Inox316 L1000 M10
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-801714-WEB-R.jpg)
TF8/IN316L TIGE FILETEE M8X1000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-801704-WEB-R.jpg)
TF6/IN316L TIGE FILETEE M6X1000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige Filetée M12 Longueur 1000mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige Filetée 5800N 21000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige Filetée 5800N L3000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige Filetée 5800N L1000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige filetée 3000N L2000 M8 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige filetée 3000N L3000 M8 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige filetée 3000N L1000 M8 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tige filetée 3000N L1000 M6 GS
Prix indicatif (hors TVA)