T.I. ouvrant 2500/5 - 15 VA précision 0.5 %
TRANSFO
LEGRAND
T.I. ouvrant 2500/5 - 15 VA précision 0.5 %
Réf. 412167
EAN.
3414970593696
T.I. ouvrant 2500/5 - 15 VA précision 0.5 %
1
Groupe produit : 76
645,80 €
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
Modèle | Transformateurs de courant de protection |
---|---|
Courant assigné primaire In | 2500 A |
Courant assigné secondaire | 5 A |
Puissance apparente nominale secondaire | 15 VA |
Consommation d'énergie | 15 W |
Classe de précision | 0.5 |
Etalonné | Oui |
---|---|
Avec protection contre les contacts accidentels | Oui |
Avec barre en cuivre | Non |
Raccord secondaire | Raccordement à vis |
Nombre d'entrées primaires | 1 |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez