T.I. fermé 75/5 - 1.5 VA précision 0.5 %
TRANSFO
LEGRAND
T.I. fermé 75/5 - 1.5 VA précision 0.5 %
Réf. 412102
EAN.
3414970592958
T.I. fermé 75/5 - 1.5 VA précision 0.5 %
1
Groupe produit : 76
45,51 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Transformateurs de courant de protection |
---|---|
Courant assigné primaire In | 75 A |
Courant assigné secondaire | 5 A |
Puissance apparente nominale secondaire | 1.5 VA |
Classe de précision | 1 |
Facteur de limite de surintensité | FS 5 |
Etalonné | Oui |
---|---|
Avec protection contre les contacts accidentels | Oui |
Diamètre d'ouverture | 21 mm |
Avec barre en cuivre | Non |
Raccord secondaire | Raccordement à vis |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez