![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412119-LEGRAND-1000.jpg)
T.I. fermé 700/5 - 8 VA précision 0.5 %
TRANSFO
LEGRAND
T.I. fermé 700/5 - 8 VA précision 0.5 %
Réf. 412119
EAN.
3414970593153
T.I. fermé 700/5 - 8 VA précision 0.5 %
1
Groupe produit : 76
72,56 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Transformateurs de courant de protection |
---|---|
Courant assigné primaire In | 700 A |
Courant assigné secondaire | 5 A |
Puissance apparente nominale secondaire | 8 VA |
Classe de précision | 0.5 |
Facteur de limite de surintensité | FS 5 |
Etalonné | Oui |
---|---|
Avec protection contre les contacts accidentels | Oui |
Diamètre d'ouverture | 26 mm |
Avec barre en cuivre | Non |
Raccord secondaire | Raccordement à vis |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez