Aller au contenu principal
Logo print

T.I. fermé 2000/5 - 25 VA précision 0.5 %

TRANSFO LEGRAND

T.I. fermé 2000/5 - 25 VA précision 0.5 %

Réf. 412151 EAN. 3414970593474

T.I. fermé 2000/5 - 25 VA précision 0.5 %

1
Groupe produit : 76
157,60 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Transformateurs de courant de protection
Courant assigné primaire In 2000 A
Courant assigné secondaire 5 A
Puissance apparente nominale secondaire 25 VA
Classe de précision 0.5
Facteur de limite de surintensité FS 5
Etalonné Oui
Avec protection contre les contacts accidentels Oui
Avec barre en cuivre Non
Raccord secondaire Raccordement à vis

Documentation

4 documents
Fiche technique
F01960FR-03.pdf pdf (0.77 Mo)
Guide technique
Fiche technique
F01960EN-02.pdf pdf (0.8 Mo)
Guide technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue