Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Commande
-
Plage de mesure
-
Avec récepteur
-
Présence d'une résistance anticipatrice
-
Caractéristique de réglage
-
Mode de pose
-
Adapté pour le chauffage
-
Nombre de sorties chauffage
-
Adapté aux climatiseurs
-
Nombre de sorties refroidissement
-
Raccordement
-
Valeur différentielle
-
Différence ajustable
-
Température affichée
-
Avec indication du bruit
-
Type de capteur
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Capteur externe
-
Finition des contacts
-
Avec raccord d’eau
-
Tension max. contacts
-
Charge de contact max.
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Avec affichage
-
Compatible IFTTT
-
Antidéflagration
-
Type d'alimentation électrique
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/076720-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 076720
Mosaic thermostat électr. 250V 2 mod. Blanc
162,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.