![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4442-BTICINO-1000.jpg)
THERMOSTAT D'AMB. LIGHT 230V - 2A - AVEC COMMUTATEUR
LIVINGLIGHT
BTICINO
THERMOSTAT D'AMB. LIGHT 230V - 2A - AVEC COMMUTATEUR
Réf. N4442
EAN.
8012199083421
THERMOSTAT D'AMB. LIGHT 230V - 2A - AVEC COMMUTATEUR
1
Groupe produit : B21
102,20 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Marche-arrêt |
---|---|
Type d'alimentation électrique | 230 V CA |
Raccordement | Tri-quadrifilaire |
Avec récepteur | Non |
Plage de mesure | 0-40 °C |
Capteur externe | Non |
Caractéristique de réglage | P |
Adapté pour le chauffage | Oui |
Nombre de sorties chauffage | 1 |
Adapté aux climatiseurs | Oui |
Nombre de sorties refroidissement | 1 |
Valeur différentielle | 0.1-0.1 K |
Différence ajustable | Non |
Température affichée | Non |
Avec indication du bruit | Non |
Type de capteur | Capteur de résistance |
Mode de pose | Encastré |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Avec affichage | Non |
Commande | Pivotant |
Avec raccord d’eau | Non |
Finition des contacts | Contact à fermeture (NO) |
---|---|
Tension max. contacts | 240 V |
Charge de contact max. | 2 A |
Classe de protection (IP) | Autre |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Antidéflagration | Non |
Couleur | Blanc |
Hauteur | 44 mm |
Largeur | 44 mm |
Profondeur | 47 mm |
Classe de la température de contrôle | I |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
7 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez