Aller au contenu principal
Logo print

THERMOSTAT D'AMB AVEC BATT. AXOLUTE 3 MODULES FONCEE

AXOLUTE BTICINO

THERMOSTAT D'AMB AVEC BATT. AXOLUTE 3 MODULES FONCEE

Réf. HS4451 EAN. 8012199800851

THERMOSTAT D'AMB AVEC BATT. AXOLUTE 3 MODULES FONCEE

1
Groupe produit : B31
363,20 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Marche-arrêt
Type d'alimentation électrique Pile non-rechargeable
Raccordement Tri-quadrifilaire
Avec récepteur Non
Plage de mesure 0-40 °C
Capteur externe Oui
Caractéristique de réglage P
Adapté pour le chauffage Oui
Nombre de sorties chauffage 1
Adapté aux climatiseurs Oui
Nombre de sorties refroidissement 1
Valeur différentielle 0.1-0.1 K
Différence ajustable Oui
Température affichée Oui
Avec indication du bruit Non
Type de capteur Capteur de résistance
Mode de pose Encastré
Nombre de modules (construction modulaire) 3
Avec affichage Oui
Commande Bouton
Avec raccord d’eau Non
Finition des contacts Contact inverseur (NO/NC)
Tension max. contacts 240 V
Charge de contact max. 5 A
Classe de protection (IP) Autre
Degré de protection (NEMA) Autre
Antidéflagration Non
Couleur Anthracite
Hauteur 48 mm
Largeur 65 mm
Profondeur 47 mm
Classe de la température de contrôle I
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension Autre

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01744EN-00.pdf pdf (1.06 Mo)
Mode d'emploi
U1450G.pdf pdf (1.93 Mo)
Mode d'emploi
U0589G.pdf pdf (2.84 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails