THERMOSTAT D'AMB AVEC BATT. 3 MODULES LIGHT
LIVINGLIGHT
BTICINO
THERMOSTAT D'AMB AVEC BATT. 3 MODULES LIGHT
Réf. N4451
EAN.
8012199813752
THERMOSTAT D'AMB AVEC BATT. 3 MODULES LIGHT
1
Groupe produit : B21
265,00 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Marche-arrêt |
---|---|
Type d'alimentation électrique | Pile non-rechargeable |
Raccordement | Tri-quadrifilaire |
Avec récepteur | Non |
Plage de mesure | 0-40 °C |
Capteur externe | Oui |
Caractéristique de réglage | P |
Adapté pour le chauffage | Oui |
Nombre de sorties chauffage | 1 |
Adapté aux climatiseurs | Oui |
Nombre de sorties refroidissement | 1 |
Valeur différentielle | 0.1-0.1 K |
Différence ajustable | Oui |
Température affichée | Oui |
Avec indication du bruit | Non |
Type de capteur | Capteur de résistance |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Nombre de modules (construction modulaire) | 3 |
Avec affichage | Oui |
Commande | Bouton |
Avec raccord d’eau | Non |
Finition des contacts | Contact inverseur (NO/NC) |
Tension max. contacts | 240 V |
Charge de contact max. | 5 A |
Classe de protection (IP) | Autre |
---|---|
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Antidéflagration | Non |
Couleur | Blanc |
Hauteur | 44 mm |
Largeur | 66 mm |
Profondeur | 47 mm |
Classe de la température de contrôle | I |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | Autre |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | LR6 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Alcaline |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 2 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 25 g |
Localisation Pack1 | Element Seul |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Documentation
8 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez