THERMOSTAT AMBIANCE MAGIC ELECTRONIQUE - 1 MOD. CARRE
MAGIC
BTICINO
THERMOSTAT AMBIANCE MAGIC ELECTRONIQUE - 1 MOD. CARRE
Réf. A5711
EAN.
8012199507934
THERMOSTAT AMBIANCE MAGIC ELECTRONIQUE - 1 MOD. CARRE
Groupe produit : B11
176,30 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Marche-arrêt |
---|---|
Type d'alimentation électrique | 230 V CA |
Raccordement | Tri-quadrifilaire |
Avec récepteur | Non |
Plage de mesure | 0-40 °C |
Capteur externe | Non |
Caractéristique de réglage | P |
Adapté pour le chauffage | Oui |
Nombre de sorties chauffage | 1 |
Adapté aux climatiseurs | Non |
Nombre de sorties refroidissement | 0 |
Valeur différentielle | 0.1-0.1 K |
Différence ajustable | Non |
Température affichée | Non |
Avec indication du bruit | Non |
Type de capteur | Capteur de résistance |
Mode de pose | Encastré |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Avec affichage | Non |
Commande | Pivotant |
Avec raccord d’eau | Non |
---|---|
Finition des contacts | Contact inverseur (NO/NC) |
Tension max. contacts | 240 V |
Charge de contact max. | 2 A |
Classe de protection (IP) | Autre |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Antidéflagration | Non |
Couleur | Beige |
Hauteur | 48 mm |
Largeur | 44 mm |
Profondeur | 47 mm |
Classe de la température de contrôle | I |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
1 document
Brochures
Sélectionnez