-
Système de bus KNX
-
Tension nominale
-
Désignation des dimensions
-
Capacité
-
Plage de mesure
-
Transparent
-
Adapté à un bouton d'impulsion
-
Système de bus KNX-radio
-
Plage de mesure
-
Nombre de cellules
-
Matériau
-
Adapté à un commutateur de volet roulant
-
Système de bus radio
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Qualité du matériau
-
Système de bus LON
-
Longueur de sonde
-
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
-
Système de bus Powernet
-
Autres systèmes de bus
-
Tension de fonctionnement normale
-
Tension de fonctionnement normale
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Tension de fonctionnement normale
-
Modèle
-
Intégré dans un boîtier
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Autre désignation
-
Modèle
-
Installé dans boîtier à socle de tube
-
Avec affichage LED
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Module/platine
-
Nombre d’entrées numériques
-
Sans halogène
-
Hauteur, borne comprise
-
Alimentation en courant
-
Couplage au bus inclus
-
Mode boutons
-
Bloc d'accus
-
Type de fixation
-
Mode commutation
-
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
-
Avec émetteur radio manuel
-
Commande sur site/commande manuelle
-
Boîtier en plastique
-
Avec codeur radio
-
Puissance de sortie
-
Avec contact à poussoir radio
-
Adapté à une charge rapide
-
Adapté pour interrupteur
-
Nombre de relais
-
Nombre max. de sorties de commutation
-
Nombre max. de sorties de commutation
-
Nombre max. de sorties de commutation
-
Nombre max. de sorties de commutation
-
Nombre max. de sorties de commutation
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à un variateur
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Courant de commutation max.
-
Adapté à un commutateur de store vénitien
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Différentes phases connectables
-
Possibilité d'extension modulaire
-
Longueur de câble de raccordement
-
Fréquence radio
-
Système Rollingcode
-
Nombre de commandes
-
Poids
-
Température ambiante
-
Adapté à une charge C
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de charge
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Nombre de borniers
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Adressable
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Fonction d'usage du produit
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/3455-BTICINO-1000.jpg)
MH - SONDE RF TEMP. EXTERNE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/L4577-BTICINO-1000.jpg)
MH - INTERFACE RF SONDES LIVING - 2 MOD
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/N4577-BTICINO-1000.jpg)
MH - INTERFACE RF SONDES LIGHT - 2 MOD
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/F430R8-BTICINO-1000.jpg)
MH - Actuateur 8 sorties pour thermorégulation
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/H4691-BTICINO-1000.jpg)
MH - Thermostat avec écran Axolute
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/F430R3V10-BTICINO-1000.jpg)
MH - Actuator 3 sortie et 2x0-10V pour thermorégulation
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/F430V10-BTICINO-1000.jpg)
MH - Actuator 2x0-10V pour thermorégulation
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-F430_4-WEB-F.jpg)
ACTUATEUR THERMOREGULATEUR 2 MOD DIN - 4 RELAIS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/HC4692FAN-BTICINO-1000.jpg)
MH - SONDE AVEC REG DE VITESSE 2 MOD AXOLUTE CLAIR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/HD4692FAN-BTICINO-1000.jpg)
MH - SONDE AVEC REG DE VITESSE AXOLUTE BLANC - 2 MODULES
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/HS4692FAN-BTICINO-1000.jpg)
MH - SONDE AVEC REG DE VITESSE 2 MOD AXOLUTE SOMBRE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-LN4691-WEB-R.jpg)
MH - Thermostat avec écran Livinglight
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/NT4692FAN-BTICINO-1000.jpg)
SONDE LOCALE MY HOME TECH 3 VITESSES POUR FANCOIL
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/N4692FAN-BTICINO-1000.jpg)
SONDE LOCALE MY HOME LIGHT 3 VITESSES POUR FANCOIL
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/L4692FAN-BTICINO-1000.jpg)
SONDE LOCALE MY HOME LIVING 3 VITESSES POUR FANCOIL
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-F430_2-WEB-F.jpg)
ACTUATEUR THERMOREGULAT 2 MOD DIN - 2 RELAIS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/HC4693-BTICINO-1000.jpg)
MH - SONDE THERMOREG. BASIC 2 MOD AXOLUTE CLAIR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/HD4693-BTICINO-1000.jpg)
MH - SONDE THERMOREG. BASIC AXOLUTE BLANC - 2 MODULES
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/HS4693-BTICINO-1000.jpg)
MH - SONDE THERMOREG. BASIC 2 MOD AXOLUTE SOMBRE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/NT4693-BTICINO-1000.jpg)
MH - SONDE THERMOREG. BASIC 2 MOD LIGHT TECH
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/N4693-BTICINO-1000.jpg)
MH - SONDE THERMOREG. BASIC 2 MOD LIGHT
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/L4693-BTICINO-1000.jpg)
MH - SONDE THERMOREG. BASIC 2 MOD LIVING
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/3507_6-BTICINO-1000.jpg)
ACCESSOIRE POUR SIRENE PILLE 6V - 0,5 AH - INTERNE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/3457-BTICINO-1000.jpg)
SONDE EXTERIEURE POUR THERMO- STAT LONGUEUR 5 M
Prix indicatif (hors TVA)