![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LG-801704-WEB-R.jpg)
TF6/IN316L TIGE FILETEE M6X1000
Cablofil
Legrand
TF6/IN316L TIGE FILETEE M6X1000
Réf. CM801704
EAN.
3599078017043
TF6/IN316L TIGE FILETEE M6X1000
Groupe produit : V07
34,52 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Qualité du matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Type de traitement de la surface | Autre |
Taille de filetage (métrique) | 6 |
---|---|
Longueur | 1000 mm |
Documentation
4 documents
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Sélectionnez