-
Tension assignée (Ue)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Type de courant différentiel
-
Type de courant différentiel
-
Sélectif
-
Sélectif
-
Type retardé de courte durée
-
Type retardé de courte durée
-
Résistance de court-circuit (Icw)
-
Tenue au courant de choc
-
Tenue au courant de choc
-
Avec dispositif de verrouillage
-
Nombre de pôles
-
Fréquence
-
Produits auxiliaires associables
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Degré de pollution
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Antidéflagration
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Inter diff TX³ 4P 30mA 80A Type A-F - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Inter diff TX³ 4P 30mA 63A Type A-F - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Inter diff TX³ 4P 30mA 80A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Inter diff TX³ 4P 300mA 80A Type A-S - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Inter diff TX³ 4P 300mA 80A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Inter diff TX³ 4P 100mA 63A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Inter diff TX³ 4P 300mA 63A Type A-S - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Inter diff TX³ 4P 30mA 25A Type A-S - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Inter diff TX³ 4P 30mA 63A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Inter diff TX³ 4P 300mA 63A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Inter diff TX³ 4P 30mA 25A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Inter diff TX³ 4P 30mA 40A Type A-F - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Inter diff TX³ 4P 100mA 40A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Inter diff TX³ 4P 300mA 40A Type A-S - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Inter diff TX³ 4P 100mA 25A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Inter diff TX³ 4P 30mA 40A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Inter diff TX³ 4P 300mA 40A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)