Aller au contenu principal
Logo print

Tête Osmoz à impulsion n.lum. coup de poing diam. 40 - jaune

OSMOZ LEGRAND

Tête Osmoz à impulsion n.lum. coup de poing diam. 40 - jaune

Réf. 023837 EAN. 3245060238377

Tête Osmoz à impulsion n.lum. coup de poing diam. 40 - jaune

1
Groupe produit : 62
17,12 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Couleur du bouton Jaune
Nombre de postes de commande 1
Type de lentille Rond
Diamètre de trou 22.5 mm
Type de bouton Haut
Adapté à l'éclairage Non
Avec élément de protection Non
Etiqueté Non
Fonction de commutation encliquetable Non
A rappel Oui
Avec bague frontale Oui
Matériau de la bague frontale Plastique
Couleur de bague frontale Chrome
Indice de protection (IP), face avant IP66

Documentation

1 document
Fiche technique
F00794FR-03.pdf pdf (0.78 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
023837.dwg dwg (0.1 Mo)
4 documents
Agrément
Agrément
PEP
LGRP-2015-327-V1-EN.pdf pdf (0.67 Mo)
Agrément