![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023809-LEGRAND-1000.jpg)
Tête Osmoz à impulsion n.lum. affleurant - vert marqué "I"
OSMOZ
LEGRAND
Tête Osmoz à impulsion n.lum. affleurant - vert marqué "I"
Réf. 023809
EAN.
3245060238094
Tête Osmoz à impulsion n.lum. affleurant - vert marqué "I"
1
Groupe produit : 62
7,96 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur du bouton | Vert |
---|---|
Nombre de postes de commande | 1 |
Type de lentille | Rond |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Type de bouton | Plat |
Adapté à l'éclairage | Non |
Avec élément de protection | Non |
Etiqueté | Oui |
---|---|
Fonction de commutation encliquetable | Non |
A rappel | Oui |
Avec bague frontale | Oui |
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Chrome |
Indice de protection (IP), face avant | IP66 |
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
Agrément
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
PEP
Agrément
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
Sélectionnez