Ce produit n'est plus disponible
Télévariateur mod. 600 VA 230 V - 50/60 Hz - 2 modules
DIN
LEGRAND
Télévariateur mod. 600 VA 230 V - 50/60 Hz - 2 modules
Réf. 003658
EAN.
3245060036584
Télévariateur mod. 600 VA 230 V - 50/60 Hz - 2 modules
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Type de commande | Bouton pousse et tourne |
Cablage en série | Non |
Type de charge | Charge inductive |
Commande auxiliaire possible | Non |
Mémoire de valeurs de luminosité | Oui |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Non |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Saillie |
Type de fixation | Fixation par clic |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Tension de commande | 1-10 V |
Puissance nominale charge ohmique/résistive | 10-800 W |
Largeur d'appareil | 36 mm |
Hauteur d'appareil | 83 mm |
Profondeur d'appareil | 66.1 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez