Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Avec émetteur manuel
-
Transparent
-
Emetteur mural
-
Matériau
-
Emetteur de fenêtre
-
Qualité du matériau
-
Transmission de signal
-
Nombre de canaux
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Couverture
-
Adapté pour interrupteur
-
Finition de la surface
-
Adapté à un variateur
-
Adapté à un commutateur de store vénitien
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Adapté à un élément d'affichage
-
Convient pour un détecteur de mouvement
-
Télécommande fournie
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
LEGRAND
MYHOME
Réf. 088231
Télécommande IR - 4 touches pour 4 scénarios
92,27 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.