Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Taille de fusible selon IEC 60269
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Tension assignée CA
-
Tension de fonctionnement CC
-
Classe de fonctionnement
-
Finition du voyant indicateur
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-018595-WEB-R.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Réf. 018595
Cartouche à couteau gG 1250A Percuteur taille 4 500V 120kA
395,70 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-018590-WEB-R.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Réf. 018590
Cartouche à couteau gG 1000A Percuteur taille 4 500V 120kA
375,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-018585-WEB-R.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Réf. 018585
Cartouche à couteau gG 800A Percuteur taille 4 500V 120kA
355,40 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/018580-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Réf. 018580
Cartouche à couteau gG 630A Percuteur taille 4 500V 120kA
324,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.