Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Taille de fusible selon IEC 60269
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Tension assignée CA
-
Tension de fonctionnement CC
-
Classe de fonctionnement
-
Finition du voyant indicateur
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/017150_pw_94414.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Réf. 017675
Cartouche à couteau aM 400A Percuteur taille 2 500V 120kA
60,69 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/017150_pw_94414.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Réf. 017670
Cartouche à couteau aM 315A Percuteur taille 2 500V 120kA
56,34 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/017150_pw_94414.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Réf. 017660
Cartouche à couteau aM 200A Percuteur taille 2 500V 120kA
53,83 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/017150_pw_94414.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Réf. 017665
Cartouche à couteau aM 250A Percuteur taille 2 500V 120kA
53,83 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.