Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Modèle
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
LEGRAND
LINKEO
Réf. 646502
Linkeo Tablette 19" fixe sur 2 montants prof. 360mm 2U 15kg
66,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
LINKEO
Réf. 646501
Linkeo Tablette 19" fixe sur 2 montants prof. 200mm 2U 15kg
61,27 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.