Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Schéma de liaison
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Taille (DIN)
-
Taille (DIN)
-
Schéma de liaison IT
-
Schéma de liaison TN
-
Schéma de liaison N-C
-
Schéma de liaison TN-C-S
-
Schéma de liaison TN-S
-
Schéma de liaison TT
-
Autre schéma de liaison
-
Mode de pose
-
Courant de choc de décharge max. (8/20)
-
Tension nominale AC
-
Tension nominale AC
-
Tension max de régime permanent
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection N-PE
-
Fusible auxiliaire intégré
-
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
-
Section de conducteur flexible max. (fil fin)
-
Avec contact de signalisation à distance
-
Signalisation au niveau de l'appareil
-
Classe d'essai type 2
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
LEGRAND
DIN
Réf. 412217
Paraf. protégé 3P+N-40kA-T2 2.5kV - 320V - 8 modules
388,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
DIN
Réf. 412216
Paraf. protégé 1P+N-40kA-T2 2.5kV - 320V - 4 modules
209,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.