Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Taille (DIN)
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Schéma de liaison IT
-
Schéma de liaison TN
-
Schéma de liaison N-C
-
Schéma de liaison TN-C-S
-
Schéma de liaison TN-S
-
Schéma de liaison TT
-
Autre schéma de liaison
-
Mode de pose
-
Tension nominale AC
-
Tension max de régime permanent
-
Niveau de protection
-
Fusible auxiliaire intégré
-
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
-
Section de conducteur flexible max. (fil fin)
-
Avec contact de signalisation à distance
-
Signalisation au niveau de l'appareil
-
Classe d'essai type 2
-
Classe de protection (IP)
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
LEGRAND
DIN
Réf. 412280
Paraf. T1 - 1P - 25 et 35kA 2.5kV - Uc 440V - 4 modules
395,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.