-
Diamètre intérieur
-
Dimension du profil
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Forme de trou
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Forme de profilé
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Adapté à une échelle de câble
-
Fixation sur conduit
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Largeur de rainure
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Type de traitement de la surface
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Epaisseur de matériau
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de perforation
-
Diamètre externe
-
Pour dimension de vis métrique
-
Largeur de trou
-
En forme de facette
-
Avec denture
-
Trempé
-
Débrochable
-
Type de filetage
-
Taille de filetage (métrique)
-
Epaisseur
-
Acier inoxydable, décapé
-
Dimension du filetage en pouces
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
Etrier susp. ouvert P31 L400 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
Etrier susp. ouvert P31 L300 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/343284-LEGRAND-1000.jpg)
Etrier de susp. ouvert P31 L400 GAC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
Etrier susp. ouvert P31 L200 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Rondelle M10 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ecrou Hexagonal M10 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
Etrier susp. ouvert P31 L150 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/20181004_217107_1.jpg)
Vis+écrou à bour. EZ M6
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/348340-LEGRAND-1000.jpg)
RAIL 41x21 1,5 S 1000 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-8069908-WEB-F.jpg)
Ecrou Hexagonal M6 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-8363031-WEB-F.jpg)
Rondelle M6 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ecrou Hexagonal M8 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/347284-LEGRAND-1000.jpg)
Etrier de susp. ouvert P31 L400 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/343283-LEGRAND-1000.jpg)
Etrier de susp. ouvert P31 L300 GAC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Rondelle M8 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
Etrier susp. ouvert P31 L100 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/348341-LEGRAND-1000.jpg)
RAIL 41x21-1,5 S 2000 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
Etrier susp ouvert P31 L75 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/348040-LEGRAND-1000.jpg)
RAIL 41x21 1,5 S 1000 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Etrier de suspension P31 L400 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-342183-WEB-R.jpg)
Rail 41x21-1,5 L3000 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/348347-LEGRAND-1000.jpg)
RAIL 41x21 1,5 S 700 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/347283-LEGRAND-1000.jpg)
Etrier de susp. ouvert P31 L300 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-348049-WEB-R.jpg)
RailL R21SP L3000 GS
Prix indicatif (hors TVA)