Suspension pour largeur 300
ISPL
LEGRAND
Suspension pour largeur 300
Réf. 637774
EAN.
3245066377742
Suspension pour largeur 300
1
Groupe produit : 23
30,14 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 100-100 mm |
---|---|
Modèle | Autre |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Fixation sur conduit | Filetable |
Charge maximum supportée | 1000 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |