![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059437-LEGRAND-1000.jpg)
Surface mounting socket Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E - plastic
Hypra
Legrand
Surface mounting socket Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E - plastic
Réf. 59437
EAN.
3245060594374
Groupe produit : 75
40 024,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | 1x63A xp xxxV |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M32 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 270 mm |
Largeur | 130 mm |
Profondeur | 190 mm |