Aller au contenu principal
Logo print

Surface appliance inlet Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E

Hypra Legrand

Surface appliance inlet Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E

Réf. 53090 EAN. 3245060530907
Groupe produit : 75
8 214,10 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 32 A
Tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge
Nombre de pôles 4
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Rouge
Classe de protection (IP) IP67
Technique de raccordement Borne à vis
Type de construction Pose du connecteur encastré
Inverseur de phase Non
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

1 document
Fiche technique
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
1 document
Autocad 3D
053090.dwg dwg (0.12 Mo)
1 document
Agrément