-
Matériau
-
Modèle
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
XL³ sup volant barre alu entr. 125mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL³ sup.iso. bar alu entr. 75mm - prof 975mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL³ sup volant barre alu entr. 75mm
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant barre alu en C jusq.1600A-armXL³4000 prof 72
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant barre alu en C jusq.1600A-armXL³4000 prof 97
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant barre alu en C jusq.1600A-gaine câbles p.725
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant barre alu en C jusq.1600A-gaine câbles p.975
Prix indicatif (hors TVA)