Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Sens de montage
-
Avec clou
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des modules d'insertion
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Adapté à une boîte de sol
-
Avec vis
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
-
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
-
Montage encastré
-
Avec boîte d'encastrement
Bticino
Réf. BT-H4702B
SUPPORT FRAME 2M SCREWS
313,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Bticino
Réf. BT-H4702BG
SUPP.FRAME 2M LONG CLIPS
313,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
AXOLUTE
Réf. H4702BG
AXOLUTE SUPP 2 MOD GRIFF POUR ENTRAXE 57 ET 71MM
5,59 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
AXOLUTE
Réf. H4702B
AXOLUTE-SUPP 2 MOD POUR ENTRAXE 57 ET 71MM
4,84 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.