![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011167_pw_114540.jpg)
Support univ. 1 poste DLP alu pour couvercle largeur 85 mm
DLP ALU
LEGRAND
Support univ. 1 poste DLP alu pour couvercle largeur 85 mm
Réf. 011167
EAN.
3245060111670
Support univ. 1 poste DLP alu pour couvercle largeur 85 mm
1
Groupe produit : 23
21,58 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Montage encastré | Non |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Oui |
Adapté à une installation intégrée | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Autre |
---|---|
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Type de fixation | Autre |
Largeur | 130 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 5.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
1 document
PEP
Sélectionnez