![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/67/LG-670630-WEB-R.jpg)
Support à griffes longues Mosaic
RTA
LEGRAND
Support à griffes longues Mosaic
Réf. 670630
EAN.
3245066706306
Support à griffes longues Mosaic
1
Groupe produit : 65
3,07 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Mode de pose | Fixation à griffes |
Avec clou | Non |
Type de montage des modules d'insertion | Frontal |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 2 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec boîte d'encastrement | Non |
Avec vis | Non |
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm | Non |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Documentation
11 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez