![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-339931-WEB-L.jpg)
Support barres prof arm. 400mm entraxe 75 mm Alu décalé
XL3S
LEGRAND
Support barres prof arm. 400mm entraxe 75 mm Alu décalé
Réf. 339931
EAN.
3414971090804
Support barres prof arm. 400mm entraxe 75 mm Alu décalé
1
Groupe produit : 16
131,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Adapté à la profondeur de boîtier | 400 mm |
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 100 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Documentation
4 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
Fiche technique
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez