Aller au contenu principal
Logo print

Super400 AV poly E27 à équiper détection HF noir

SARLAM LEGRAND

Super400 AV poly E27 à équiper détection HF noir

Réf. 700576 EAN. 3292297005760

Super400 AV poly E27 à équiper détection HF noir

1
Groupe produit : 56
137,80 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Montage mural Oui
Adapté pour le montage suspendu Non
Adapté à un montage au plafond Oui
Adapté à un montage encastré Non
Adapté à un montage en saillie Oui
Montage en ligne continue possible Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR <lt/> 19) Non
Source lumineuse Lampe à incandescence
Source lumineuse fournie Non
Nombre de lampes/modules 1
Douille E27
Matériau du boîtier/corps Plastique
Couleur du boîtier/corps Noir
Matériau de la verrine Plastique transparent
Finition du paralume Sans
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 220-240 V
Courant nominal 221-241 mA
Appareillage Ballast électronique
Appareillage fourni Oui
Variation 0-10V Non
Variation 1-10V Non
Variation DALI Non
Variation DMX Non
Variation DSI Non
Variation par potentiomètre (intégré) Non
Variation LineSwitch Non
Variation système propriétaire constructeur Non
Variation modulation de tension secteur Non
Variation par coupure de fin de phase Non
Variation par coupure de début de phase Non
Variation programmable Oui
Variation RF Non
Variation Sine Wave Reduction Non
Variation Touch and Dim Non
Variation Zigbee Non
Variation avec bouton-poussoir Non
Pas de variation Non
Elément de distribution de lumière Diffuseur
Répartition lumineuse Symétrique
Angle de faisceau Faisceau très extensif <gt/>80°
Emission de lumière Direct
Classe de protection (IP) IP44
Résistance aux chocs (IK) IK09
Classe de protection II
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -5-40 °C
Convient pour l'éclairage d'urgence Non
Avec détecteur de mouvement Oui
Avec détecteur crépusculaire Oui
Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
Avec grilles d'aération Non
Puissance de lampe acceptée 53-53 W
Puissance du système 53 W
Flux lumineux utile 700 lm
Couleur de la lumière Blanc
Température de couleur 2700-2700 K
Indice de rendu des couleurs CRI 90-100
Largeur 296 mm
Hauteur/profondeur 108 mm
Longueur 296 mm
Diamètre externe 296 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non

Documentation

4 documents
Fiche technique
S000083607FR-3.pdf pdf (0.17 Mo)
Fiche technique
S000079060FR-2.pdf pdf (0.58 Mo)
Mode d'emploi
LE05549AD.pdf pdf (0.51 Mo)
Mode d'emploi
LE09714AB_B.pdf pdf (0.69 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
LGRP-00737-V01.01-EN.pdf pdf (0.12 Mo)