Super 400 verre E27 à équiper détection HF noir
SARLAM
LEGRAND
Super 400 verre E27 à équiper détection HF noir
Réf. 500576
EAN.
3292295005762
Super 400 verre E27 à équiper détection HF noir
1
Groupe produit : 56
119,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage mural | Oui |
---|---|
Adapté pour le montage suspendu | Non |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Adapté à un montage encastré | Non |
Adapté à un montage en saillie | Oui |
Montage en ligne continue possible | Oui |
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR <lt/> 19) | Non |
Source lumineuse | Lampe à incandescence |
Source lumineuse fournie | Non |
Nombre de lampes/modules | 1 |
Douille | E27 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Noir |
Matériau de la verrine | Plastique structuré |
Finition du paralume | Sans |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 220-240 V |
Courant nominal | 221-241 mA |
Appareillage | Ballast électronique |
Appareillage fourni | Oui |
Variation 0-10V | Non |
Variation 1-10V | Non |
Variation DALI | Non |
Variation DMX | Non |
Variation DSI | Non |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Variation LineSwitch | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation programmable | Non |
Variation RF | Non |
Variation Sine Wave Reduction | Non |
Variation Touch and Dim | Non |
---|---|
Variation Zigbee | Non |
Variation avec bouton-poussoir | Non |
Pas de variation | Oui |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Angle de faisceau | Faisceau très extensif <gt/>80° |
Emission de lumière | Direct |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -5-40 °C |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Avec détecteur de mouvement | Oui |
Avec détecteur crépusculaire | Oui |
Revêtement des luminaires à isolation thermique | Non |
Avec grilles d'aération | Non |
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Puissance de lampe acceptée | 20 -53 W |
Puissance du système | 53 W |
Couleur de la lumière | Blanc |
Largeur | 296 mm |
Hauteur/profondeur | 108 mm |
Longueur | 296 mm |
Diamètre externe | 296 mm |
Section de conducteur | 1.5 mm² |
Type de connexion | Borne à vis |
Commande via Bluetooth | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Fréquence | 50-50 Hz |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez